SPC 4/ 9-STTL-6,35 - Leiterplattenstecker
1233127

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 4 mm2, Farbe: schwarz, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 9, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 9, Anzahl der Anschlüsse: 9, Artikelfamilie: SPC 4/..-STTL, Rastermaß: 6,35 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: COMBICON PC 4, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Intuitiv bedienbare Verriegelung schützt vor unbeabsichtigter Trennung
Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
Definierte Kontaktkraft stellt eine langzeitstabile Kontaktierung sicher
Optimiert für beengte Einbausituationen: Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung
600 V UL-Zulassung bei kleinsten Abmessungen

Häufig gestellte Fragen


Gibt es die Stecker auch mit Verrastung/ Flansch?

Ja, den Steckverbinder gibt es mit einer Top-Lock- und mit einer Mittelflanschverriegelung.


Kann ich den Steckverbinder ohne Flansch mit einem Steckverbinder mit Flansch austauschen?

Der Steckverbinder mit Top-Lock kann auf die gleiche Grundleiste wie der Steckverbinder ohne Flansch gesteckt werden. Es wird kein zusätzlicher Platz auf Seiten der Grundleiste benötigt.



FAQ anzeigen