SPC 4/10-STL5-6,35 - Leiterplattenstecker
1233115

Produktlinie COMBICON Connectors L
Querschnitt 4 mm2
Anschlussart Push-in-Federanschluss
Verpackungsart verpackt im Karton

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 4 mm2, Farbe: schwarz, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 9, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 10, Anzahl der Anschlüsse: 9, Artikelfamilie: SPC 4/..-STL, Rastermaß: 6,35 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: COMBICON PC 4, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Ihre Vorteile

Intuitiv bedienbare Verriegelung schützt vor unbeabsichtigter Trennung
Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
Definierte Kontaktkraft stellt eine langzeitstabile Kontaktierung sicher
Optimiert für beengte Einbausituationen: Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung
600 V UL-Zulassung bei kleinsten Abmessungen

Häufig gestellte Fragen


Gibt es die Stecker auch mit Verrastung/ Flansch?

Ja, den Steckverbinder gibt es mit einer Top-Lock- und mit einer Mittelflanschverriegelung.


Wie muss ich das Schirmblech an das Erdpotenzial anbinden?

Die Anbindung des Schirmblechs an das Erdpotential erfolgt über den Steckverbinder und die Grundleiste. Der Grundleistenkontakt auf der Position des Mittelflanschs muss an das Erdpotenzial angebunden sein. Weitere Vorkehrungen müssen nicht erfolgen.



FAQ anzeigen