SPC 4/ 9-ST-6,35 - Leiterplattenstecker
1233104

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 4 mm2, Farbe: schwarz, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 9, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 9, Anzahl der Anschlüsse: 9, Artikelfamilie: SPC 4/..-ST, Rastermaß: 6,35 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: COMBICON PC 4, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
Definierte Kontaktkraft stellt eine langzeitstabile Kontaktierung sicher
Optimiert für beengte Einbausituationen: Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung
600 V UL-Zulassung bei kleinsten Abmessungen

Häufig gestellte Fragen


In welcher Farbe sind die Artikel verfügbar?

Die Standardfarbe dieses Artikels ist schwarz. Eine grüne Farbvariante ist in Vorbereitung.


Kann ich den Steckverbinder ohne Flansch mit einem Steckverbinder mit Flansch austauschen?

Der Steckverbinder mit Top-Lock kann auf die gleiche Grundleiste wie der Steckverbinder ohne Flansch gesteckt werden. Es wird kein zusätzlicher Platz auf Seiten der Grundleiste benötigt.



FAQ anzeigen