FL SWITCH TSN 2316 - Industrial Ethernet Switch
1232304

Managed TSN Switch 2000 Serie, 16 RJ45-Ports 10/100/1000 MBit/s, Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C ... 60 °C, Versorgungsspannungsbereich: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Entwicklungsprozess zertifiziert nach IEC 62443-4-1, Kompatibel zu IEC 62443-4-2

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

Umsetzung innovativer TSN-Applikationen dank präziser Zeitsynchronisation nach IEEE 802.1AS, Frame Preemption und PROFINET Stream
Umfassende Möglichkeiten für den Aufbau von verteilten und zeitkritischen Anwendungen
Verbesserung von Performance, Robustheit und Verfügbarkeit von Ethernet-Netzwerken
Einsetzbar in klassischen Applikationen sowie TSN-Netzwerken
Unterstützung aller Funktionen der FL SWITCH 2300 Serie