CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC-Leistungsmodul
1232243

CHARX power basic, Schnelllademodul für den Aufbau von DC-Ladestationen, 19"-Rack-Montage, Eingang: 3-phasig, Ausgang: 30 V DC...1000 V DC / 0 A...100 A

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Geringe Installationskosten dank Plug-and-Play und effizienter Betrieb durch hohen Wirkungsgrad
Platzsparend durch innovatives Design und hohe Leistungsdichte
Skalierbare Leistung pro Ladepunkt durch flexibles Bestücken der Systemschränke und Verschalten der Leistungsmodule
Betreiben großer Ladeparks im Megawattbereich durch Zusammenschalten mehrerer Systemschränke möglich