LS-EML(S)P (...X...) SR CUS - Gerätemarker
1231259

Gerätemarker, Bogen, silber, konfektioniert und laserbeschriftet nach Kundenangaben, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 180 mm, Textfeldbreite: 180 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Individuelle Konfektionierung und Beschriftung nach Kundenvorgaben
Geeignet für großflächige Beschriftungen von bis zu 180 x 180 mm
Gerätemarkierung zum Aufkleben
Zweischichtmaterial für ein hochwertiges optisches Erscheinungsbild