TÜV Rheinland
Zulassungs-ID: R 60178082_0001UL Recognized
Zulassungs-ID: E477377-20250305Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1500 V | 50 A | 14 - 10 |
Gerätesteckverbinder Vorderwand, Artikelfamilie: BPP, Farbe: rot/schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm2, Aderquerschnitt max.: 6 mm2, Bemessungsspannung: 1500 V DC, Bemessungsstrom: 26 A, Anschlussart: Crimp, Kabeldurchmesser max.: 5,8 mm
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1500 V | 50 A | 14 - 10 |