ES-FT-BPC-C 16-25 BK - Steckverbinder
1228823

Steckverbinder, Artikelfamilie: BPC, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 16 mm2, Aderquerschnitt max.: 25 mm2, Bemessungsspannung: 1500, Bemessungsstrom: 120 A, Anschlussart: Crimp

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einschaltsperre
Fehlzuordnungs- und kurzschlusssicher
Fingersicher
Betriebssicherer Mechanismus ist installiert
Freie Drehbarkeit um 360° und flexible Verdrahtung
Patentierte Bauweise, mit 3 Sicherungen und einer Drehung