NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Patch-Kabel
1227572

Patch-Kabel, Kabellänge: 0,3 m, Polzahl: 8, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 26

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Perfekt für Büro-, Gebäude- und geschützte Industrieapplikationen (z. B. in Schaltschränken)
Weltweite Zulassung dank CE, UL, WEEE und EAC
Sichere Verbindung und Trennung durch zuverlässigen Rasthakenschutz
Ideale EMV-Eigenschaften dank 360°-Schirmung
Gleichzeitige Leistungsübertragung mit PoE++
Zukunftssichere High-Speed-Datenübertragung mit bis zu 10 GBit/s (CAT6A)