BC 71,6 UT HBUS KMGY
-
Gehäuseunterteil
1227344
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Gehäuseunterteil mit Fußriegel, Breite: 71,6 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 48,9 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 16
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Montagehinweis | Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich. |
Gehäuseart | Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880 |
Gehäuseserie | BC |
Produktfamilie | BC 71,6.. |
Max. Polzahl | ) |
Lüftungsöffnung vorhanden | nein |
Maßzeichnung |
|
Breite | 71,6 mm |
Höhe | 89,7 mm |
Tiefe | 48,9 mm |
Teilungseinheit | 4 TE |
Leiterplatten-Design | |
Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farbe (Gehäuseunterteil) | lichtgrau (RAL 7035) |
Material Gehäuseunterteil | PC |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
CTI nach IEC 60112 | < 400 |
Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |
Vibrationsprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenz | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Beschleunigung | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Glühdrahtprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Einwirkdauer | 30 s |
Mechanische Festigkeit / Falltrommel | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Fallhöhe | 50 cm |
Frequenz | 50 |
Schocken | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Schockform | Halbsinus |
Beschleunigung | 15g |
Schockdauer | 11 ms |
Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe | |
Prüfspezifikation | VDMA 24364:2018-05 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Schutzart (IP-Code) | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Ergebnis Schutzgrad IP-Code | IP20 |
Umgebungsbedingungen | |
Max. zu erreichender IP-Code | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 95 % |
Anzahl der Leiterplattenaufnahmen | 9 |
Art der Leiterplattenbefestigung | Verrastung |
Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Montageart | Tragschienenmontage / Wandmontage |
Verpackungsart | verpackt im Karton |
Art der Umverpackung | Karton |
Artikelnummer | 1227344 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | F1 - Elektronikgehäuse |
Produktschlüssel | ACHBAA |
GTIN | 4063151489274 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 41,37 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 41,001 g |
Zolltarifnummer | 84879090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
BC 71,6 OT U22 HS 4B 45 KMGY - Gehäuseoberteil 1754307
-
BC 71,6 OT U11 BK VPE160 - Gehäuseoberteil 1006942
-
BC 71,6 OT 2101 KMGY - Gehäuseoberteil 1016754
-
BC 71,6 OT 1010 KMGY MOQ100 - Gehäuseoberteil 1136628
-
BC 71,6 OT U22 WH - Gehäuseoberteil 1181628
-
BC 71,6 OT 0121 KMGY MOQ100 - Gehäuseoberteil 1226471
-
BC 71,6 OT 0121 KMGY - Gehäuseoberteil 2202302
-
BC 71,6 OT U11 BK - Gehäuseoberteil 2202539
-
BC 71,6 OT U22 BK - Gehäuseoberteil 2202988
-
BC 71,6 OT U11 KMGY - Gehäuseoberteil 2896050
-
BC 71,6 OT U22 KMGY - Gehäuseoberteil 2896063
-
BC 71,6 DKL R BK - Gehäusedeckel 1204540
-
BC 71,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Gehäusedeckel mit Touchdisplay 1335811
-
BC 71,6 DKL R D2,4 TCG BK - Gehäusedeckel mit Touchdisplay 1335856
-
BC 71,6 DKL S TRANS O.PLATE - Gehäusedeckel 2200066
-
BC 71,6 DKL S PLATE KMGY - Gehäusedeckel 2200517
-
BC 71,6 DKL S KMGY WOP - Gehäusedeckel 2695824
-
BC 71,6 DKL S TRANS - Gehäusedeckel 2896128
-
BC 71,6 DKL R KMGY - Gehäusedeckel 2896160
-
HBUS8 71,6-8P-1S BK - Tragschienen-Busverbinder 1249065
-
HBUS 71,6-16P-1S BK - Tragschienen-Busverbinder 2896296
-
HBUS8-B SET BK - Schutzkappe 1252176
-
HBUS-B SET BK - Schutzkappe 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Stiftleiste 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Stiftleiste 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Stiftleiste 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Stiftleiste 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Fußriegel 2896998
-
BC 71,6 PLATE KMGY - Einlegeblende 2201313
-
BC 17,6 HS 90 AL - Kühlkörper 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Kühlkörper 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Kühlkörper 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Kühlkörper 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Kühlkörper 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Schraubensatz 1756991
Ihre Vorteile
Aufeinander abgestimmtes Gehäuse- und Anschlusssystem für eine schnellere Geräteentwicklung
Individuelle Online-Konfiguration für vielfältige Anwendungen in der Gebäudeautomation
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand
Optional mit tragschienenmontierbaren Busverbinder sowie Leistungsverbindersystem
Werkzeuglose Montage
Verfügbar in Baubreiten von 1 ... 9 Teilungseinheiten (17,8 mm ... 161,6 mm)
Normkonform nach DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg