BC 35,6 OT U22 BK
-
Gehäuseoberteil
1227303
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Gehäuseoberteil (U22) mit Lüftungsschlitzen, Einbautiefe Anschlusstechnik: 22,35 mm, Breite: 35,6 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 49,78 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Montagehinweis | Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich. |
Produkttyp | Gehäuseoberteil |
Gehäuseart | Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880 |
Gehäuseserie | BC |
Produktfamilie | BC 35,6.. |
Max. Polzahl | 22 (Rastermaß: 2,5 mm) |
16 (Rastermaß: 3,5 mm) | |
12 (Rastermaß: 5 mm) | |
8 (Rastermaß: 7,5 mm) | |
Anzahl (Anschlussöffnungen) | 2 |
Lüftungsöffnung vorhanden | ja |
Maßzeichnung |
|
Breite | 35,6 mm |
Höhe | 89,7 mm |
Tiefe | 49,78 mm |
Teilungseinheit | 2 TE |
Leiterplatten-Design | |
Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farbe (Gehäuseoberteil) | lichtgrau (RAL 7035) |
Material Gehäuseoberteil | PC |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |
Vibrationsprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenz | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Beschleunigung | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Glühdrahtprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Einwirkdauer | 30 s |
Mechanische Festigkeit / Falltrommel | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Fallhöhe | 50 cm |
Frequenz | 50 |
Schocken | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Schockform | Halbsinus |
Beschleunigung | 15g |
Schockdauer | 11 ms |
Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Schutzart (IP-Code) | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Umgebungsbedingungen | |
Max. zu erreichender IP-Code | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 95 % |
Anzahl der Leiterplattenaufnahmen | 4 |
Art der Leiterplattenbefestigung | Verrastung |
Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Montageart | Einrasten |
Verpackungsart | verpackt im Karton |
Art der Umverpackung | Karton |
Artikelnummer | 1227303 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | F1 - Elektronikgehäuse |
Produktschlüssel | ACHBAB |
GTIN | 4063151781934 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 18,636 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 12,2 g |
Zolltarifnummer | 84879090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
BC 35,6 UT HBUS KMGY - Gehäuseunterteil 1227343
-
BC 35,6 UT HBUS FS BK VPE240 - Gehäuseunterteil 1464719
-
BC 35,6 UT HBUS BK - Gehäuseunterteil 2896254
-
BC 35,6 DKL R BK - Gehäusedeckel 2200776
-
BC 35,6 DKL S TRANS - Gehäusedeckel 2896115
-
BC 35,6 DKL R KMGY - Gehäusedeckel 2896157
-
FR 1,27/ 6-FV 6,25 - SMD-Federleisten 1374026
-
FR 1,27/ 16-FV 6,25 - SMD-Federleisten 1374028
-
FR 1,27/ 32-FV 6,25 - SMD-Federleisten 1374031
-
FR 1,27/ 40-FV 6,25 - SMD-Federleisten 1374032
-
FR 1,27/ 6-FV 9,05 - SMD-Federleisten 1374872
-
FR 1,27/ 16-FV 9,05 - SMD-Federleisten 1374874
-
FR 1,27/ 32-FV 9,05 - SMD-Federleisten 1374879
-
FR 1,27/ 40-FV 9,05 - SMD-Federleisten 1374880
-
FR 1,27/ 6-MV 1,75 - SMD-Messerleisten 1373826
-
FR 1,27/ 16-MV 1,75 - SMD-Messerleisten 1373828
-
FR 1,27/ 32-MV 1,75 - SMD-Messerleisten 1373886
-
FR 1,27/ 40-MV 1,75 - SMD-Messerleisten 1373887
-
FR 1,27/ 6-MV 3,25 - SMD-Messerleisten 1337137
-
FR 1,27/ 16-MV 3,25 - SMD-Messerleisten 1337139
-
FR 1,27/ 32-MV 3,25 - SMD-Messerleisten 1337147
-
FR 1,27/ 40-MV 3,25 - SMD-Messerleisten 1337142
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-SMD - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder 1149611
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder 1149882
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD-LED - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder 1149873
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-SMD - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder 1149874
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder 1149872
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-LED - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder 1149871
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder 1149870
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-LED - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder 1149867
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder 1149866
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-THR - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder 1337238
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-THR-LED - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder 1337239
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder 1337240
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR-LED - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder 1337243
-
CUC-COX-J1M-A/KFS - Koaxial-Leiterplatten-Steckverbinder 1340151
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Koaxial-Leiterplatten-Steckverbinder 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LFS - Koaxial-Leiterplatten-Steckverbinder 1340150
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Koaxial-Leiterplatten-Steckverbinder 1340152
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 1,15 - SMD-Messerleiste geschirmt 1043786
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 1,15 - SMD-Messerleiste geschirmt 1043787
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 1,15 - SMD-Messerleiste geschirmt 1043790
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 2,65 - SMD-Messerleiste geschirmt 1043731
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 2,65 - SMD-Messerleiste geschirmt 1043733
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 2,65 - SMD-Messerleiste geschirmt 1043757
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - SMD-Federleiste geschirmt 1043710
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - SMD-Federleiste geschirmt 1043711
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - SMD-Federleiste geschirmt 1043714
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 - SMD-Federleiste geschirmt 1043682
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85 - SMD-Federleiste geschirmt 1043683
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85 - SMD-Federleiste geschirmt 1043685
-
CUC-USB2.0-J1ST-AV/UAF-THT - USB-Leiterplatten-Steckverbinder 1332630
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-Leiterplatten-Steckverbinder 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-S/UAF-THT - USB-Leiterplatten-Steckverbinder 1332632
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB-Leiterplatten-Steckverbinder 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-Leiterplatten-Steckverbinder 1332637
-
CUC-USB3.0-J1ST-S/UAF-THT - USB-Leiterplatten-Steckverbinder 1332638
-
CUC-USB3.0-J1ST-AV/UAF-THT - USB-Leiterplatten-Steckverbinder 1332636
-
CUC-USB3.0-J1ST-S/UAF-THR - USB-Leiterplatten-Steckverbinder 1430989
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD - USB-Leiterplatten-Steckverbinder 1332645
-
CUC-USB3.1-J1ST-S/UCF-SMD - USB-Leiterplatten-Steckverbinder 1332646
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - USB-Leiterplatten-Steckverbinder 1332643
-
CUC-MP-J1ST-A/2R4LT - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder 1149858
-
SPE-T1-STSM-180 - SPE-Leiterplatten-Steckverbinder 1163798
-
SPE-T1-STRM-90 - SPE-Leiterplatten-Steckverbinder 1163797
-
SPE-T1-STRM-90-LED - SPE-Leiterplatten-Steckverbinder 1215778
-
SPE-T1-M8MSM-180-SMD - SPE-Leiterplatten-Steckverbinder 1215777
-
SPE-T1-M8MSM-180 - SPE-Leiterplatten-Steckverbinder 1163793
-
SPE-T1-M8MRM-90 - SPE-Leiterplatten-Steckverbinder 1163795
-
HBUS8 35,6-8P-1S BK - Tragschienen-Busverbinder 1249063
-
HBUS 35,6-16P-2S BK - Tragschienen-Busverbinder 2896319
-
HBUS 35,6-16P-1S BK - Tragschienen-Busverbinder 2896283
-
HBUS8-B SET BK - Schutzkappe 1252176
-
HBUS-B SET BK - Schutzkappe 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Stiftleiste 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Stiftleiste 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Stiftleiste 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Stiftleiste 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Fußriegel 2896998
-
BC 35,6 PLATE KMGY - Einlegeblende 2200712
-
BC 17,6 HS 90 AL - Kühlkörper 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Kühlkörper 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Kühlkörper 1754304
-
SHS M2,5X6 TX8 - Schraubensatz 1756991
Ihre Vorteile
Aufeinander abgestimmtes Gehäuse- und Anschlusssystem für eine schnellere Geräteentwicklung
Individuelle Online-Konfiguration für vielfältige Anwendungen in der Gebäudeautomation
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand
Optional mit tragschienenmontierbaren Busverbinder sowie Leistungsverbindersystem
Werkzeuglose Montage
Verfügbar in Baubreiten von 1 ... 9 Teilungseinheiten (17,8 mm ... 161,6 mm)
Normkonform nach DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg