UCS WM-MP 145-125 7035 - Adapterplatte
1225406

Adapter zur Befestigung der UCS-Gehäuse der Größe 145-125 an der Wand, an Halterungen mit VESA-Standard und auf Hohlraumdosen, Gehäuse wird aufgerastet, Material: Polycarbonat, Farbe: lichtgrau, ähnlich RAL 7035

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Flexibel im Einsatz: nur eine Halterung für verschiedenste Anwendungen
Kein Werkzeug benötigt: Die UCS-Gehäuse werden einfach eingerastet
Vielfältige Anwendungsbereiche: Verwendung an Aufnahmen nach VESA-Standard und auf Hohlraumdosen mit einem Durchmesser von 60 mm

Häufig gestellte Fragen


Können die Gehäuse der Serie UCS in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden?

Das Zubehörportfolio der UCS-Serie unterstützt den Einsatz in vielfältigen Anwendungen, wie z. B. auf dem Tisch, an der Wand, auf der Tragschiene, gestapelt und an Halterungen des VESA-Standards.... Mehr anzeigen

Das Zubehörportfolio der UCS-Serie unterstützt den Einsatz in vielfältigen Anwendungen, wie z. B. auf dem Tisch, an der Wand, auf der Tragschiene, gestapelt und an Halterungen des VESA-Standards.

Weniger anzeigen


FAQ anzeigen