ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 YE - 1PCS - Tragschienen-Busverbinder
1225375

Tragschienen-Busverbinder, Nennstrom: 8 A (parallele Kontakte), Bemessungsspannung (III/2): 125 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: gelb, Montage: Tragschiene, Artikel mit vergoldeten Kontakten, Busstecker zur Verbindung mit Elektronikgehäusen, 5 Parallelkontakte

Produktdetails








Kompatible Produkte