SACB-C-H180-8/16-12,0PUR SCO
-
Anschlusshaube
1224764
Anschlusshaube, Anwendung: Sensor-/Aktor-Box, Anschlussart: M12-Buchse Metall / QUICKON, Anzahl der Steckplätze: 8, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: nein; Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 12 m, Schirmung: nein
Produktdetails
| Montagehinweis | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder. |
| Produkttyp | Anschlusshaube |
| Anwendung | Sensor-/Aktor-Box |
| Anzahl der Steckplätze | 8 |
| Nennspannung UN | 120 V AC |
| 120 V DC | |
| Bemessungsstrom gesamt | 10 A |
| Strombelastbarkeit je Pfad max. | 2 A |
| Strombelastbarkeit je Steckplatz | 4 A |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart Sensor/Aktor | M12-Buchse |
| Anschlussart | Steckbarer Schraubanschluss |
| Anzugdrehmoment-Deckelschraube | 0,35 Nm |
| Anschlussbelegung | |
| Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss | 1 / 4 (A) = WH |
| 1 / 2 (B) = GYPK | |
| 2 / 4 (A) = GN | |
| 2 / 2 (B) = RDBU | |
| 3 / 4 (A) = YE | |
| 3 / 2 (B) = WHGN | |
| 4 / 4 (A) = GY | |
| 4 / 2 (B) = BNGN | |
| 5 / 4 (A) = PK | |
| 5 / 2 (B) = WHYE | |
| 6 / 4 (A) = RD | |
| 6 / 2 (B) = YEBN | |
| 7 / 4 (A) = BK | |
| 7 / 2 (B) = WHGY | |
| 8 / 4 (A) = VT | |
| 8 / 2 (B) = GYBN | |
| 1-8 / 1 (+ 120 V) = BN | |
| 1-8 / 3 (0 V) = BU | |
| 1-8 / 5 (PE) = GNYE | |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Breite | 58 mm |
| Höhe | 21 mm |
| Länge | 34 mm |
| Material Gehäuse | PBT |
| Material Kontakt Stammkabelseite | Cu-Legierung |
| Material Kontaktträger Stammkabelseite | PA |
| Material Kontaktoberfläche Stammkabelseite | vergoldet |
| Leitungslänge | 12 m |
| PUR/PVC schwarz [PUR] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 183,7 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 (80 °C / 300 V) |
| Polzahl | 19 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PUR/PVC schwarz [PUR] |
| Leiteraufbau Signalleitung | 28x 0,15 mm |
| AWG Signalleitung | 20 |
| Leiteraufbau Spannungsversorgung | 56x 0,15 mm |
| AWG Spannungsversorgung | 17 |
| Leitungsquerschnitt | 16x 0,5 mm² (Signalleitung) |
| 3x 1 mm² (Energieleitung) | |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,5 mm ±0,1 mm (Signalleitung) |
| 2,1 mm ±0,1 mm (Energieleitung) | |
| Leitungsaußendurchmesser | 10,50 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PVC |
| Einzelader, Farbe | braun, blau, grün/gelb, weiß, grün, gelb, grau, rosa, rot, schwarz, violett, grau/rosa, rot/blau, weiß/grün, braun/grün, weiß/gelb, gelb/braun, weiß/grau, grau/braun |
| Wandstärke Innenmantel | ≥ 0,15 mm |
| Wandstärke Außenmantel | ≥ 0,76 mm |
| Gesamtverseilung | Adern in Lagen verseilt |
| Nennspannung Kabel | 300 V |
| Prüfspannung | 2000 V |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 7,5 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 79 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 105 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 1500000, Biegeradius: 10 x D, Verfahrweg: 2 m, Verfahrgeschwindigkeit: 2 m/s |
| Flammwidrigkeit | nach DIN EN 50265 |
| Ölbeständigkeit | nach VDE 0472 Teil 803 |
| Sonstige Beständigkeit | gut beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittel |
| Besondere Eigenschaften | silikonfrei |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 90 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP67 | |
| IP69K | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 80 °C |
| Artikelnummer | 1224764 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 20 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF3CCG |
| GTIN | 4063151317218 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2.526 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27440108 |
| ECLASS-13.0 | 27440108 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002585 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Stammleitungsring 1503373
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-200,0 PUR - Stammleitungsring 1559893
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 VPUR - Stammleitungsring 1430938
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 80MC - Stammleitungsring 1402304
-
UC-EM (17,5X9) - Einrastschildchen 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Einrastschildchen 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Einrastschildchen 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Einrastschildchen 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Einrastschildchen 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Einrastschildchen 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Einrastschildchen 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Einrastschildchen 0801576
-
SZK PZ1 VDE - Schraubendreher 1206450
-
TSD 25 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1212315
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M 3NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Werkzeug 1212486
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Schraubeinsatz 1212591
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg