ME-IO 18,8 LC 10U 2RJ45 7035 - Gehäuseabdeckung
1224121

Tragschienengehäuse, 10U L-Bauform mit Funktionsauschnitt für 2x RJ45, Gehäuseabdeckung, Breite: 20,94 mm, Höhe: 114,1 mm, Tiefe: 30,1 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Werkzeuglose Montage
Kunststoff nach UL94 V0: für erhöhte Anforderungen an die Brennbarkeit
Mechanisch bearbeitbar für anwendungsspezifische Anschlusstechnik
Abdeckung für durchgängig geschlossene Gerätefronten