ERS 1000-R WH - Raumbediengerät
1222437

Emalytics Room Switch - kompaktes Bediengerät für Raumfunktionen wie Beleuchtung, Verschattung und Temperatureinstellung. Mit 2 RJ45-Anschlüssen und integriertem Ethernet Switch. Kostenloser Treiber für die Integration in das Niagara-Framework.

Produktdetails








Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Ein einziges Bediengerät für vielfältige Raumfunktionen
Intuitive Bedienung dank Farb-Display und Kurzhubtasten
Sonderfunktionen wie Szenensteuerung und Informationsanzeige
Integration in die IT-Infrastruktur mittels Ethernet-Schnittstelle
Einfache Einbindung und Konfiguration im Gebäudemanagementsystem Emalytics
Messung des Raumklimas durch Erweiterung mit Sensormodulen
Stromversorgung über Ethernet