PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC - Kontaktgeber
1221752

Kontaktgeber für modulare Not-Halt-Schalter mit Zwangsöffnerkontakt (NC) für das sicherheitsgerichtete Abschalten, in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät geeignet bis PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

Modulares System ermöglicht wirtschaftliche Lösung für individuelle Einsatzzwecke
Zwangsöffnend nach IEC 60947-5-1
In Applikationen mit geeignetem Auswertegerät geeignet bis PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)