Phoenix Contact Not-Halt-Schalter sind elektromechanische Schaltgeräte mit Schutzfunktion. Sie dienen zur sicheren Abschaltung oder Stillsetzung von Maschinen und Anlagen, um Personen- und Sachschaden zu vermeiden oder zu verringern. Das Portfolio umfasst eine modulares System sowie eine vorkonfigurierte Lösung. Die modularen Not-Halt-Schalter bestehen aus folgenden Komponenten: - Betätiger PSR-ESS-M0-H100 /...110 / ...120 - Modulhalter PSR-ESS-ACC-CB1-C... - Sicherer Kontaktgeber PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC oder PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC Weitere Kontaktgeber können nach Bedarf kombiniert werden.
PSR-ESS-ACC-CB1-NO-SC
-
Kontaktgeber
1221751
Kontaktgeber für modulare Not-Halt-Schalter mit Schließerkontakt (NO) für die Rückmeldefunktion über die Betätigung des Not-Halt-Schalters
Produktdetails
cUL Listed
Zulassungs-ID: E140324Functional Safety
Zulassungs-ID: B 029429 0031 Rev01EAC
Zulassungs-ID: RU*DE*B*00073/21Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Modulares System ermöglicht wirtschaftliche Lösung für individuelle Einsatzzwecke
Rückmeldefunktion ermöglicht den Status des Not-Halt-Schalters auszuwerten