Phoenix Contact Not-Halt-Schalter sind elektromechanische Schaltgeräte mit Schutzfunktion. Sie dienen zur sicheren Abschaltung oder Stillsetzung von Maschinen und Anlagen, um Personen- und Sachschaden zu vermeiden oder zu verringern. Das Portfolio umfasst eine modulares System sowie eine vorkonfigurierte Lösung. Der vorkonfigurierten Not-Halt-Schalter ist sofort einsatzbereit und wird über einen Flachstecker angeschlossen. Dank der kompakten Bauform ist der Not-Halt-Schalter flexibel einsetzbar und kann in diversen Bedienstellen verbaut werden.
PSR-ESS-M0-H200-2000-C
-
Not-Halt-Schalter
1221740
Not-Halt-Schalter, in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät geeignet bis, PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), Frontplattenmontage, Flachsteckanschluss
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
UL Recognized
Zulassungs-ID: E519465Funktionale Sicherheit
Zulassungs-ID: B 029429 0031EAC
Zulassungs-ID: RU*DE*B*00073/21Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Flexibler Einsatz dank kompakter Bauweise
Einfacher Anschluss durch Flachstecker
Schnelle Vor-Ort-Diagnose durch farbliche Schaltstellungsanzeige
In Applikationen mit geeignetem Auswertegerät geeignet bis PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)