PSR-ESS-M0-H220-2001-C - Not-Halt-Schalter
1221739

Not-Halt-Schalter, in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät geeignet bis PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), Beleuchtung zum Anzeigen des betriebsbereiten Zustands, Frontplattenmontage, Flachsteckanschluss

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Flexibler Einsatz dank kompakter Bauweise
Einfacher Anschluss durch Flachstecker
Schnelle Vor-Ort-Diagnose durch farbliche Schaltstellungsanzeige
In Applikationen mit geeignetem Auswertegerät geeignet bis PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)
Erhöhte Arbeitssicherheit dank beleuchteter Statusanzeige aktiv/inaktiv