PSR-ESS-M0-H210-2000-A - Not-Halt-Schalter
1221737

Not-Halt-Schalter, in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät geeignet bis PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), Frontplattenmontage, 5-poliger M12-Anschluss

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Flexibler Einsatz dank kompakter Bauweise
Beidseitiger Schutz vor Umwelteinflüssen dank Schutzart IP65/67
Reduzierung von Verdrahtungsfehlern dank einheitlichem 5-poligen M12-Anschluss
Schnelle Vor-Ort-Diagnose durch farbliche Schaltstellungsanzeige
In Applikationen mit geeignetem Auswertegerät geeignet bis PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)