PSR-ESS-M2-H110-2000-A - Not-Halt-Schalter
1221735

Not-Halt-Schalter im IP65-Gehäuse, in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät geeignet bis PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), Aufbaumontage, 5-poliger M12-Anschluss

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Schutzart IP65 ermöglicht die Montage direkt in der Maschine
Reduzierung von Verdrahtungsfehlern dank einheitlichem 5-poligen M12-Anschluss
Schnelle Vor-Ort-Diagnose durch farbliche Schaltstellungsanzeige
In Applikationen mit geeignetem Auswertegerät geeignet bis PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)