PTFIX 4X1,5 BU-EX
-
Verteilerblock
1221505
Verteilerblock, Ex-e zertifiziert, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: blau
Produktdetails
Hinweis zum Betrieb | die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar, passende Steckbrücken siehe Zubehör |
Produkttyp | Verteilerklemme |
Anzahl der Reihen | 1 |
Potenziale | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,56 W |
Abisolierlänge | 8 mm ... 10 mm |
Bemessungsdaten (ATEX/IECEx) | |
Kennzeichnung | II 2 G Ex eb IIC Gb |
Einsatzemperaturbereich | -60 °C ... 110 °C |
Ex-bescheinigtes Zubehör | 1049500 PTFIX 1,5-NS15A |
1049497 PTFIX 1,5-NS35 | |
1049503 PTFIX 1,5-F | |
1050613 PTFIX 1,5-RZF | |
3022263 CLIPFIX 15 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
1204504 SZF 0-0,4X2,5 | |
Auflistung Brücken | Steckbrücke / FBS 2-4 / 3030116 |
Brückendaten | 17,5 A (1,5 mm²) |
Temperaturerhöhung Ex | 40 K (17,5 A / 1,5 mm²) |
Bemessungsisolationsspannung bei Montage auf Tragschienen | 400 V |
Bemessungsisolationsspannung bei Direktmontage auf Montagefläche | 400 V |
Ausgang | (dauerhaft) |
Etage Ex Allgemein | |
Bemessungsspannung bei Montage auf Tragschienen | 440 V |
Bemessungsspannung bei Direktmontage auf Montagefläche | 440 V |
Bemessungsstrom | 14,5 A (1,5 mm²) |
Belastungsstrom maximal | 18 A (2,5 mm²) |
Durchgangswiderstand | 1,43 mΩ |
Anschlussdaten Ex Allgemein | |
Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
Bemessungsquerschnitt AWG | 26 |
Anschlussvermögen starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Anschlussvermögen AWG | 26 ... 14 |
Anschlussvermögen flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Anschlussvermögen AWG | 26 ... 16 |
Breite | 8,3 mm |
Höhe | 21,6 mm |
Tiefe | 17,7 mm |
Farbe | blau (RAL 5015) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Montageart | aufrasten auf Tragschienenadapter |
Direktmontage mit Flansch | |
Fliegend |
Artikelnummer | 1221505 |
Verpackungseinheit | 30 Stück |
Mindestbestellmenge | 30 Stück |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BEA112 |
GTIN | 4063151308292 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 3,955 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22,22 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250118 |
ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
FBS 2-4 - Steckbrücke 3030116
-
FBS 2-4 GY - Steckbrücke 3030118
-
FBS 2-4 BU - Steckbrücke 3030117
-
PTFIX 1,5-F - Flansch 1049503
-
PTFIX 1,5-NS15A - Tragschienenadapter 1049500
-
PTFIX 1,5-NS35 - Tragschienenadapter 1049497
-
PTFIX 1,5-NS35AD - Tragschienenadapter 1049498
-
PTFIX 1,5-RZF - Montageadapter 1050613
-
PTFIX 1,5-RZ - Montageadapter 1632415
-
SK 3,8 REEL P4,15 WH CUS - Kennzeichnungskarte 0825990
-
TML (EX3,8)R - Kennzeichnungsstreifen 0801837
-
TML (104X3,8)R - Kennzeichnungsstreifen 0801833
-
TML (104X2,8)R - Kennzeichnungsstreifen 0801832
-
TML (EX2,8)R - Kennzeichnungsstreifen 0801836
-
SK 2,8 REEL P4,15 WH CUS - Kennzeichnungskarte 8199987
-
US-TML (104X3,8) - Marker für Klemmen 0830768
-
US-TML (104X2,8) - Marker für Klemmen 0830767
-
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - Kennzeichnungskarte 0803906
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Kennzeichnungskarte 0803883
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etikett 1092026
-
ISH 1,5/0,2 - Isolierhülse 3206131
-
ISH 1,5/0,5 - Isolierhülse 3031034
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Zubehör 1982800
Ihre Vorteile
EX-e zertifiziert
Ideale Prüfmöglichkeiten durch Prüföffnungen an jeder Klemmstelle
Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen
Platzsparende Potenzialverteilung durch kompakte Micro-Potenzialverteiler
Flexibler Einsatz durch Direktmontage mit Flanschdeckeln aus Zubehör
Platzsparend durch kompakte Bauform
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg