PTFIX 6/18X2,5 BU-EX
-
Verteilerblock
1221439
Verteilerblock, Grundklemme mit Einspeisung Ex-e zertifiziert, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: blau
Produktdetails
Hinweis zum Betrieb | die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar, passende Steckbrücken siehe Zubehör |
Allgemein | |
Hinweis | Der max. Belastungsstrom der einzelnen Klemmstelle darf nicht überschritten werden. |
Für Anwendungen zur Energieverteilung ist IEC 60364-4-43:2008, modifiziert + Corrigendum Okt. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) Abschnitt 433.2 ff zu beachten! |
Produkttyp | Verteilerklemme |
Anzahl der Reihen | 1 |
Potenziale | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,77 W |
Abisolierlänge | 8 mm ... 10 mm |
Bemessungsdaten (ATEX/IECEx) | |
Kennzeichnung | II 2 G Ex eb IIC Gb |
Einsatzemperaturbereich | -60 °C ... 110 °C |
Ex-bescheinigtes Zubehör | 3274054 PTFIX-NS35 |
3274056 PTFIX-NS35A | |
3274057 PTFIX-NS35A-FIX | |
3274058 PTFIX-NS15A | |
3274059 PTFIX-NS15A-FIX | |
3274060 PTFIX-F | |
3022263 CLIPFIX 15 | |
3022276 CLIPFIX 35-5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
Auflistung Brücken | Steckbrücke / FBS 2-5 / 3030161 |
Brückendaten | 23 A (10 mm²) |
Temperaturerhöhung Ex | 40 K (40 A / 6 mm²) |
Bemessungsisolationsspannung bei Montage auf Tragschienen | 400 V |
Bemessungsisolationsspannung bei Direktmontage auf Montagefläche | 400 V |
Ausgang | (dauerhaft) |
Etage Ex Allgemein | |
Bemessungsspannung bei Montage auf Tragschienen | 440 V |
Bemessungsspannung bei Direktmontage auf Montagefläche | 440 V |
Summenstrom maximal | 55 A (10 mm²) |
Ausgang | (dauerhaft) |
Etage Ex Abgriff | |
Bemessungsstrom | 22,5 A (2,5 mm²) |
Belastungsstrom maximal | 27 A (4 mm²) |
Durchgangswiderstand | 0,5 mΩ |
Anschlussdaten Ex Abgriff | |
Abisolierlänge | 8 mm ... 10 mm |
Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
Bemessungsquerschnitt AWG | 14 |
Anschlussvermögen starr | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Anschlussvermögen AWG | 26 ... 12 |
Anschlussvermögen flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Anschlussvermögen AWG | 26 ... 14 |
Ausgang | (dauerhaft) |
Etage Ex Sammelanschluss | |
Bemessungsstrom | 40 A (6 mm²) |
Belastungsstrom maximal | 55 A (10 mm²) |
Durchgangswiderstand | 0,2 mΩ |
Anschlussdaten Ex Sammelanschluss | |
Abisolierlänge | 10 mm ... 12 mm |
Nennquerschnitt | 6 mm² |
Bemessungsquerschnitt AWG | 10 |
Anschlussvermögen starr | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Anschlussvermögen AWG | 20 ... 8 |
Anschlussvermögen flexibel | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Anschlussvermögen AWG | 20 ... 8 |
Breite | 56,5 mm |
Höhe | 28,6 mm |
Tiefe | 21,7 mm |
Farbe | blau (RAL 5015) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Montageart | aufrasten auf Tragschienenadapter |
Direktmontage mit Flansch | |
Fliegend |
Artikelnummer | 1221439 |
Verpackungseinheit | 8 Stück |
Mindestbestellmenge | 8 Stück |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BEA124 |
GTIN | 4063151309022 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 39,75 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22,22 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250118 |
ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
FBS 2-5 - Steckbrücke 3030161
-
FBS 2-5 BU - Steckbrücke 3036877
-
FBS 2-5 GY - Steckbrücke 3038969
-
PTFIX-NS35 - Tragschienenadapter 3274054
-
PTFIX-NS35A - Tragschienenadapter 3274056
-
PTFIX-NS35A-FIX - Tragschienenadapter 3274057
-
PTFIX-NS15A - Tragschienenadapter 3274058
-
PTFIX-NS15A-FIX - Tragschienenadapter 3274059
-
PTFIX-F - Flansch 3274060
-
KLM 2 - Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger 0807575
-
KLM 3-L - Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger 0814788
-
CEC 2,5 - Blindstopfen 3062757
-
PTFIX 2,5-RZ - Montageadapter 1632417
-
PAI-4-N GY - Prüfadapter 3032871
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Isolierhülse 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Isolierhülse 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Isolierhülse 3002869
-
TML (EX3,8)R - Kennzeichnungsstreifen 0801837
-
TML (104X3,8)R - Kennzeichnungsstreifen 0801833
-
TML (104X2,8)R - Kennzeichnungsstreifen 0801832
-
TML (EX2,8)R - Kennzeichnungsstreifen 0801836
-
SK 2,8 REEL P5,2 WH CUS - Kennzeichnungskarte 8199986
-
SK 3,8 REEL P5,2 WH CUS - Kennzeichnungskarte 8199989
-
US-TML (104X3,8) - Marker für Klemmen 0830768
-
US-TML (104X2,8) - Marker für Klemmen 0830767
-
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - Kennzeichnungskarte 0803906
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Kennzeichnungskarte 0803883
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etikett 1092026
-
MPS-MT SN - Prüfstecker 3212251
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schraubendreher 1204517
Ihre Vorteile
EX-e zertifiziert
Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben
Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten
Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik
Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage
Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg