PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU-EX
-
Verteilerblock
1221435
Verteilerblock, Ex-e zertifiziert, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
Produktdetails
Hinweis zum Betrieb | die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar, passende Steckbrücken siehe Zubehör |
Allgemein | |
Hinweis | Der max. Belastungsstrom der einzelnen Klemmstelle darf nicht überschritten werden. |
Für Anwendungen zur Energieverteilung ist IEC 60364-4-43:2008, modifiziert + Corrigendum Okt. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) Abschnitt 433.2 ff zu beachten! |
Produkttyp | Verteilerklemme |
Anzahl der Reihen | 1 |
Potenziale | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,77 W |
Abisolierlänge | 8 mm ... 10 mm |
Bemessungsdaten (ATEX/IECEx) | |
Kennzeichnung | II 2 G Ex eb IIC Gb |
Einsatzemperaturbereich | -60 °C ... 110 °C |
Ex-bescheinigtes Zubehör | 1204517 SZF 1-0,6X3,5 |
3022276 CLIPFIX 35-5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
Auflistung Brücken | Steckbrücke / FBS 2-5 / 3030161 |
Brückendaten | 23 A (10 mm²) |
Temperaturerhöhung Ex | 40 K (40 A / 6 mm²) |
Bemessungsisolationsspannung | 400 V |
Ausgang | (dauerhaft) |
Etage Ex Allgemein | |
Bemessungsspannung | 440 V |
Summenstrom maximal | 55 A (10 mm²) |
Ausgang | (dauerhaft) |
Etage Ex Abgriff | |
Bemessungsstrom | 22,5 A (2,5 mm²) |
Belastungsstrom maximal | 27 A (4 mm²) |
Durchgangswiderstand | 0,5 mΩ |
Anschlussdaten Ex Abgriff | |
Abisolierlänge | 8 mm ... 10 mm |
Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
Bemessungsquerschnitt AWG | 14 |
Anschlussvermögen starr | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Anschlussvermögen AWG | 26 ... 12 |
Anschlussvermögen flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Anschlussvermögen AWG | 26 ... 14 |
Ausgang | (dauerhaft) |
Etage Ex Sammelanschluss | |
Bemessungsstrom | 40 A (6 mm²) |
Belastungsstrom maximal | 55 A (10 mm²) |
Durchgangswiderstand | 0,2 mΩ |
Anschlussdaten Ex Sammelanschluss | |
Abisolierlänge | 10 mm ... 12 mm |
Nennquerschnitt | 6 mm² |
Bemessungsquerschnitt AWG | 10 |
Anschlussvermögen starr | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Anschlussvermögen AWG | 20 ... 8 |
Anschlussvermögen flexibel | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Anschlussvermögen AWG | 20 ... 8 |
Breite | 41 mm |
Höhe | 45,7 mm |
Tiefe auf NS 35/7,5 | 30,9 mm |
Farbe | blau (RAL 5015) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Montageart | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 1221435 |
Verpackungseinheit | 8 Stück |
Mindestbestellmenge | 8 Stück |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BEA123 |
GTIN | 4063151309237 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 33,962 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 32,99 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250118 |
ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
FBS 2-5 - Steckbrücke 3030161
-
FBS 2-5 BU - Steckbrücke 3036877
-
FBS 2-5 GY - Steckbrücke 3038969
-
KLM 2 - Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger 0807575
-
KLM 3-L - Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger 0814788
-
PTFIX 2,5-RZ - Montageadapter 1632417
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
-
PAI-4-N GY - Prüfadapter 3032871
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Isolierhülse 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Isolierhülse 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Isolierhülse 3002869
-
TML (EX3,8)R - Kennzeichnungsstreifen 0801837
-
TML (104X3,8)R - Kennzeichnungsstreifen 0801833
-
TML (104X2,8)R - Kennzeichnungsstreifen 0801832
-
TML (EX2,8)R - Kennzeichnungsstreifen 0801836
-
SK 2,8 REEL P5,2 WH CUS - Kennzeichnungskarte 8199986
-
SK 3,8 REEL P5,2 WH CUS - Kennzeichnungskarte 8199989
-
US-TML (104X3,8) - Marker für Klemmen 0830768
-
US-TML (104X2,8) - Marker für Klemmen 0830767
-
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - Kennzeichnungskarte 0803906
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Kennzeichnungskarte 0803883
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etikett 1092026
-
MPS-MT SN - Prüfstecker 3212251
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schraubendreher 1204517
Ihre Vorteile
EX-e zertifiziert
Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage
Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben
Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik
Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung
Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg