PTFIX 18X2,5 BU-EX - Verteilerblock
1221422

Verteilerblock, Grundklemme Ex-e zertifiziert, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: blau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

EX-e zertifiziert
Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben
Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten
Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik
Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage
Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung