Single Pair Ethernet M8-Patchkabel
SPE-T1-M8MSM/2,0-97B/M8FSF
-
Netzwerkkabel
1217524
Netzwerkkabel, Single Pair Ethernet CAT A (10 MBit/s), 2-polig, PVC, schwarz, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M8-SPE / IP67, auf Buchse gerade M8-SPE / IP67, Kabellänge: 2 m
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Anwendung | Standard |
Sensorart | Single Pair Ethernet |
Polzahl | 2 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | ja |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | I |
Bussystem | Ethernet |
Signalart/Kategorie | Single Pair Ethernet CAT A (ISO/IEC 63171), 10 MBit/s |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Nennspannung UN | 72 V DC |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungsrate | bis zu 10 MBit/s |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Anschlussbelegung | |
Kontakt | Farbe (Signalbezeichnung) | Kontakt (optional) | 1 (Stecker) | WH (RX/TX+) | 1 (Buchse) |
2 (Stecker) | BU (RX/TX-) | 2 (Buchse) |
Anschluss 1 | |
Maßzeichnung |
Polbild Single Pair Ethernet, 2-polig
|
Ausführung | M8 Stecker, gerade, 2-polig, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Kodierung: SPE |
Polzahl | 2 |
Geschirmt | ja |
Schirmung | Advanced Shielding Technology |
Signalart/Kategorie | Single Pair Ethernet CAT B (IEC 63171) |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Anzugsdrehmoment | 0,2 Nm |
Material Kontakt | Cu |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | PP |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Dichtung | FKM |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 85 °C |
Normbezeichnung | M8-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 63171-5 |
Anschluss 2 | |
Maßzeichnung |
Polbild Single Pair Ethernet, 2-polig
|
Ausführung | M8 Buchse, gerade, 2-polig, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Kodierung: SPE |
Polzahl | 2 |
Geschirmt | ja |
Schirmung | Advanced Shielding Technology |
Signalart/Kategorie | Single Pair Ethernet CAT B (IEC 63171) |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Anzugsdrehmoment | 0,2 Nm |
Material Kontakt | Cu |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | PP |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Dichtung | FKM |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 85 °C |
Normbezeichnung | M8-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 63171-5 |
Leitungslänge | 2 m |
Single Pair Ethernet PVC flexibel schwarz [97B] | |
Maßzeichnung |
|
UL AWM Style | 2095 (80 °C / 300 V) |
Polzahl | 2 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | Single Pair Ethernet PVC flexibel schwarz [97B] |
Leiteraufbau | 1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 2x 0,34 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,65 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 5,10 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | schwarz |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Material Aderisolation | geschäumtes PE |
Einzelader, Farbe | weiß, blau |
Wandstärke Außenmantel | 0,55 mm |
Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
Gesamtverseilung | 1 Paar mit Füllern längsverseilt |
Optische Schirmbedeckung | 80 % |
Leiterwiderstand max. | ≤ 59,4 Ω/km |
Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ*km |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±15 Ω (bei 20 MHz) |
Nennspannung Kabel | 300 V |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 21 mm |
Flammwidrigkeit | nach FT-2 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 |
M8 | |
Normbezeichnung | M8-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 63171-5 |
Hinweis | T1-SPE |
Artikelnummer | 1217524 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1BJI |
GTIN | 4063151299828 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 95,3 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22,22 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 5,138 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Zukunftssicher: normierte Steckverbinder nach IEC 631715 (IP67)
Einfach integriert: Stecker- und Buchsenvariaten für etablierte Induktivsensoren und fliegende Verbindungen
Effizient: Gerätesteckverbinder für SMD, THR und Wellenlötprozesse ermöglichen die automatisierte Verarbeitung
Servicearbeiten einfach durchführen: M8Steckverbinder sind steckkompatibel mit IP20Steckverbindern für SPE
Sicher geschirmt: PatchKabel mit Advanced Shielding Technology
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg