FL SWITCH EP7428R-L3F1-C1 - Industrial Ethernet Switch
1216924

Ethernet Gigabit Modular Switch mit Steckplätzen für vierundzwanzig 10/100/1000-MBit/s-Kupfer- oder 100/1000-MBit/s-SFP-Ports und vier 1000/10.000-MBit/s-SFP-Ports mit Hilfe von im Betrieb austauschbaren Modulen an der Rückseite. Schutzbeschichtung für raue Umgebungen.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Ihre Vorteile

Netzwerkstruktur nach IEC 61850
IEEE 1613
Layer-2- und Layer-3-Funktionen
Module ermöglichen die Erweiterung von Geräteanschlüssen von 10/100 MBit/s auf 1000 MBit/s und von Uplink-Anschlüssen von 1 GBit/s bis 10 GBit/s
Umfassende Sicherheitsfunktionen für Fernzugriffs-, lokale Zugriffs- und Netzwerkzugriffsbereiche
28-Anschluss-Switch zur Rackmontage mit erforderlichem modularen Anschluss und Stromversorgungen
Hot-Swap-fähige Anschluss- und Stromversorgungsmodule
Unterstützung des IEEE 1588 v2 Präzisions-Timing