SPE-T1-STRM-90-LED - SPE-Leiterplatten-Steckverbinder
1215778

SPE-Leiterplatten-Steckverbinder, Bauform: IEC 63171-2, Schutzart: IP20, Polzahl: 2, 1 Gbit/s, CAT B (ISO/IEC 63171), Material: Kunststoff, Anschlussart: THR-Lötanschluss, Kabelabgang: gerade, Single Pair Ethernet

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Steckverbinder nach IEC 63171-2
THR-lötfähig
Robustes Industrial-Design
THR-lötfähig
Datenübertragung bis 600 MHz

Häufig gestellte Fragen


Für welchen Single Pair Ethernet-Standard der IEEE ist der Steckverbinder geeignet?

Die SPE-Standards sind gemäß IEEE 802.3 in der folgenden Tabelle definiert.... Mehr anzeigen

Die SPE-Standards sind gemäß IEEE 802.3 in der folgenden Tabelle definiert.

Weniger anzeigen

Für welchen Verarbeitungsprozess sind die SPE-Steckverbinder geeignet?

Die Steckverbinder sind für den automatisierten Reflow-Verarbeitungsprozess mit Pick-and-Place geeignet.


Kann ich die SPE-Steckverbinder auch im Bahnumfeld einsetzen?

Informationen zu dem Einsatz im Bahnumfeld finden Sie bei den "mechanischen Eigenschaften" des Artikels.


Wo finde ich relevante Daten zum Design-in?

Weitere Informationen zum Design-in finden Sie in den technischen Zeichnungen unter "Downloads".


Welche Farbe haben die LEDs?

Die verwendeten Bicolor-LEDs leuchten gelb und grün.



FAQ anzeigen