KP ICS25X122 K4 C3 P5 - Folientastatur
1215684

Folientastatur für ICS25x122, selbstklebend, Silberleittechnik, 4 Tasten, 2 Farben, 5-polige Anschlussfahne, Rastermaß: 1,0 mm, Klarsichtfenster für 0,96" TFT-Display

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Gehäusesystem zur Visualisierung und Bedienung im Schaltschrank
Individuelle Anpassung der Folientastatur per Konfigurator
Aufeinander abgestimmte Gehäuse, Tastaturen und Displays
Positionierung des Displays per Konfigurator