AXL F AI8 P HART XC 1F - Analogmodul
1215394

Axioline F, Analogeingabemodul, Passive analoge Eingänge: 8 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Extreme Conditions-Variante, HART-Funktionalität, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Passives Analogeingabemodul
Bezieht Strom aus bis zu acht HART-fähigen, aktiven analogen Eingangssignalen
Zyklischer Zugriff auf PV, SV, TV, QV und Schleifenstrom
Strombereiche: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar
Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C (Siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt)