Das Modul ist ein Axioline P I/O-Modul zur Verwendung im modularen Axioline P I/O-System. Das Modul ist ein modulares I/O-Gerät, das dem Axioline P-Lokalbus hinzugefügt werden kann, um I/O-Daten auf den Axioline P-Buskoppler zu übertragen, der der Station übergeordnet ist. Als eigensicheres I/O-Modul ermöglicht dieses Gerät den direkten Anschluss von eigensicheren Feld-I/Os an die Klemmen des Moduls. Das analoge I/O-Eingangsmodul mit HART-Fähigkeiten sammelt analoge Eingangs- und HART-Daten von den Feld-I/O-Klemmen und stellt diese Informationen dem Buskoppler durch den Axioline P-Lokalbus zur Verfügung. Das passive Analogeingabemodul ermöglicht den Anschluss von bis zu acht HART-fähigen, aktiven analogen Eingangssignalen. Das Modul ist voll Hot-Swap-fähig und darf unter Spannung entfernt werden.
AXL P EX IS AI8 P HART 1F
-
Analogmodul
1215391
Axioline P, Analogeingabemodul, Passive analoge Eingänge: 8 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, HART-Funktionalität, eigensicher, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline P-Steckern
Produktdetails
IECEx
Zulassungs-ID: IECEx UL 20.0044XCCC
Zulassungs-ID: 2021122316114727cUL Listed
Zulassungs-ID: FILE E196811UL Listed
Zulassungs-ID: FIILE E196811ATEX
Zulassungs-ID: DEMKO 20 ATEX 2370XUKCA-EX
Zulassungs-ID: UL22UKEX2508XKompatible Produkte
Ihre Vorteile
Passives Analogeingabemodul
Bezieht Strom aus bis zu acht HART-fähigen, aktiven analogen Eingangssignalen
Zyklischer Zugriff auf PV, SV, TV, QV und Schleifenstrom
Strombereiche: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Eigensichere, analoge Eingänge mit Verbindung zu Zone 1, Zone 0 oder Division 1
Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar
Temperaturbereich: -40 °C ... +70 °C
Hot-Swap-fähig