Der Buskoppler ist zum Einsatz innerhalb eines Modbus/TCP-Netzwerks vorgesehen. Der Buskoppler stellt das Bindeglied dar zum Axioline P-I/O-System und den daran angeschlossenen industriellen I/O-Signalen. An den Buskoppler können Sie bis zu 22 Axioline P-I/O-Module anschließen.
AXL P BK ETH
-
Buskoppler
1213488
Axioline P, Buskoppler, Modbus/TCP, RJ45-Buchse, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Stecker
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
IECEx
Zulassungs-ID: IECEx IBE 18.0023XCCC
Zulassungs-ID: 2021122310114877cUL Listed
Zulassungs-ID: E196811UL Listed
Zulassungs-ID: E196811ATEX
Zulassungs-ID: IBExU 18 ATEX B018 XKompatible Produkte
Ihre Vorteile
2 Ethernet-Ports (mit integriertem Switch)
Übertragungsrate 100 MBit/s
Web-based Management
Die Firmware kann über das Web-based Management aktualisiert werden
Projektierung der angeschlossenen Axioline P-I/O-Module über das Web-based Management
Hot-Swap-fähig
Redundanz des Buskopplers mit einem zweiten AXL P BK ETH verfügbar
Funktionsbaustein-Bibliothek für den Redundanz-Manager im PLCnext Engineer verfügbar
Betriebsbereich bei hohen Temperaturen