AXL P DI16/2 1F - Digitalmodul
1213483

Axioline P, Digitaleingabemodul, Digitale Eingänge: 16, 24 V DC, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline P-Steckern

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

16 digitale Eingänge gemäß EN 61131-2 Typ 1 und Typ 3
24 V DC, 2,4 mA
Anschluss der Sensoren in 2-Leiter-Technik
Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar
Temperaturbereich: -40 °C ... +70 °C
Hot-Swap-fähig