CRIMPFOX CENTRUS 6H CUS
-
Presszange
1213166
Presszange, laser-beschriftet nach Kundenangaben, Zange und Eigenschaften wie CRIMPFOX CENTRUS 6H
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Zwangsperre sorgt für gleichbleibend hochwertige Qualität der Crimpergebnisse
Ergonomische Griffkontur sorgt für eine angenehme, ermüdungsarme Handhabung
Liegt mit einer besonders kleinen Griffweite perfekt in jeder Hand
Bis zu 30 % reduzierte Betätigungskraft durch optimierte Hebelübersetzung
Optimal geeignet für TWIN-Aderendhülse
Stabiler Kunststoffbügel über dem Zangenkopf schützt das Werkzeug vor Sturzschäden