Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

CRIMPFOX CENTRUS 10H - Presszange
1213156

Presszange, für unisolierte und isolierte Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 und 4 von 0,14 mm2 ... 10 mm2,ebenfalls für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm2, automatische Querschnittsanpassung, seitliche Einführung, ausgestattet mit Fallschutz

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zwangsperre sorgt für gleichbleibend hochwertige Qualität der Crimpergebnisse
Ergonomische Griffkontur sorgt für eine angenehme, ermüdungsarme Handhabung
Liegt mit einer besonders kleinen Griffweite perfekt in jeder Hand
Bis zu 30 % reduzierte Betätigungskraft durch optimierte Hebelübersetzung
Stabiler Kunststoffbügel über dem Zangenkopf schützt das Werkzeug vor Sturzschäden