CUTFOX-SE LM_DB - Seitenschneider
1212839

Elektriker-Seitenschneider, abgewinkelte Form, mit Abisolier- und Crimpbereich, Größe: 180 mm, Verpackungsart: mit Halterung für Verkaufsdisplay (Backcard)

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Die Werkzeuge sind mit ergonomischen Zwei-Komponenten Sicherheitsgriffen ausgestattet
Optimale Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
Induktiv gehärtete Schneiden für langzeitstabile Schneidleistungen
Kann Abisolieren (1,5 mm² und 2,5 mm²) , Crimpen (1,5 mm² ... 2,5 mm²) , Schneiden von Messingschrauben und Ösen biegen (Durchmeesser: 4, 5, 6 mm)