CUTFOX-SE LM - Seitenschneider
1212833

Elektriker-Seitenschneider, abgewinkelte Form, mit Abisolier- und Crimpbereich, Größe: 180 mm

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Präzisionsschneide für weichen und harten Draht
Schneiden von härteren Materialien mit geringem Kraftaufwand durch hohe Hebelwirkung
Spezialwerkzeugstahl für dauerhafte Anwendung
Kann Abisolieren (1,5 mm² und 2,5 mm²) , Crimpen (1,5 mm² ... 2,5 mm²) , Schneiden von Messingschrauben und Ösen biegen (Durchmeesser: 4, 5, 6 mm)
Ergonomisch geformte Zwei-Komponenten-Griffe für ermüdungsfreies und abrutschsicheres Arbeiten