CUTFOX-S VDE M - Seitenschneider
1212830

Seitenschneider, 130 mm, induktiv gehärtete Schneiden, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Präzisionsschneide für weichen und harten Draht
VDE-geprüft
Ergonomisch geformte Zwei-Komponenten-Griffe für ermüdungsfreies und abrutschsicheres Arbeiten
Schneiden von härteren Materialien mit geringem Kraftaufwand durch hohe Hebelwirkung
Spezialwerkzeugstahl für dauerhafte Anwendung