UNIFOX-PE VDE_DB - Spitzzange
1212818

Spitzzange, abgewinkelte Form, mit Öffnungsfeder und Arretierung, feingezahnte Greiffläche, Abisoliermöglichkeit 1,5 mm2 und 2,5 mm2, integrierter Ringschlüssel M8 - M10, VDE 1000 V AC/1500 V DC geprüft, Verpackungsart: mit Halterung für Verkaufsdisplay (Backcard)

Produktdetails









Ihre Vorteile

Für Arbeiten an oder in der Nähe von stromführenden Teilen bis zu 1000 V Wechselspannung oder 1500 V Gleichspannung
Die Werkzeuge sind mit ergonomischen Zwei-Komponenten Sicherheitsgriffen ausgestattet
Stückgeprüfte Sicherheitswerkzeuge nach DIN EN 60900 (VDE 0682-201)