WIREFOX-MP VDE_DB
-
Abisolierwerkzeug
1212814
Multifunktionsabisolierwerkzeug, zum Entmanteln von Leitungen 8 ... 13 mm, zum Abisolieren von Leitungen 0,2 ... 10 mm2, mit vollwertigem Seitenschneider, VDE 1000 V AC/1500V DC geprüft, Verpackungsart: mit Halterung für Verkaufsdisplay (Backcard)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Die Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser aus