UNIFOX-P VDE_DB - Spitzzange
1212810

Spitzzange mit Schneide, Greiffläche gezahnt, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft, Verpackungsart: mit Halterung für Verkaufsdisplay (Backcard)

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Für Arbeiten an oder in der Nähe von stromführenden Teilen bis zu 1000 V Wechselspannung oder 1500 V Gleichspannung
Die Werkzeuge sind mit ergonomischen Zwei-Komponenten Sicherheitsgriffen ausgestattet
Stückgeprüfte Sicherheitswerkzeuge nach DIN EN 60900 (VDE 0682-201)