Hinweis:
Aufgrund der derzeitigen Herausforderungen am globalen Beschaffungsmarkt ist Phoenix Contact leider gezwungen, ein anderes ESD konformes Material zu akzeptieren. Die Werkzeuge werden zukünftig mit Kunststoffgriffen in schwarz/türkis geliefert. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion und Qualität der ESD-Zangen.
MICROFOX-R ESD_DB
-
Spitzzange
1212803
ESD Elektronik-Rundzange, Greiffläche glatt, mit Öffnungsfeder, entspiegelt und phosphatiert, 2-Komponenten Griff, Verpackungsart: mit Halterung für Verkaufsdisplay (Backcard)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Öffnungsfeder für ein gleichmäßiges, leichtgängiges Öffnen
Ergonomisch geformte Zwei-Komponentengriffe für ermüdungs- und abrutschsicheres Arbeiten
Spezielle leitfähige Kunststoffgriffe sorgen für eine langsame und kontrollierte Abfuhr von elektrostatischer Energie entsprechend der Normen und Vorschriften wie z. B.: DIN EN 61340-5
Metalloberflächen sind feinstpoliert und phosphatiert für einen optimalen Rostschutz und blendfreies Arbeiten
Hergestellt aus hochwertigem Spezialwerkzeugstahl
Geschraubtes Präzisionsgelenk für dauerhafte Stabilität und optimale Arbeitsergebnisse