MICROFOX-PC ESD_DB - Spitzzange
1212801

ESD Elektronik-Spitzzange, gebogen 45°, Greiffläche glatt, mit Öffnungsfeder, entspiegelt und phosphatiert, Zwei-Komponenten-Griff, Verpackungsart: mit Halterung für Verkaufsdisplay (Backcard)

Produktdetails









Ihre Vorteile

Öffnungsfeder für ein gleichmäßiges, leichtgängiges Öffnen
Ergonomisch geformte Zwei-Komponentengriffe für ermüdungs- und abrutschsicheres Arbeiten
Durchgestecktes Gelenk für dauerhafte Stabilität und optimalen Kraftverlauf
Spezielle leitfähige Kunststoffgriffe sorgen für eine langsame und kontrollierte Abfuhr von elektrostatischer Energie entsprechend der Normen und Vorschriften wie z. B.: DIN EN 61340-5
Hergestellt aus hochwertigem Spezialwerkzeugstahl
Metalloberflächen sind feinstpoliert und phosphatiert für einen optimalen Rostschutz und blendfreies Arbeiten