Hinweis:
Aufgrund der derzeitigen Herausforderungen am globalen Beschaffungsmarkt ist Phoenix Contact leider gezwungen, ein anderes ESD konformes Material zu akzeptieren. Die Werkzeuge werden zukünftig mit Kunststoffgriffen in schwarz/türkis geliefert. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion und Qualität der ESD-Zangen.
MICROFOX-E ESD_DB
-
Frontschneider
1212794
ESD Elektronik-Vornschneider, ohne Fase, mit Öffnungsfeder, Verpackungsart: mit Halterung für Verkaufsdisplay (Backcard)
Produktdetails
Ihre Vorteile
Ergonomisch geformte Zwei-Komponentengriffe für ermüdungs- und abrutschsicheres Arbeiten
Öffnungsfeder für ein gleichmäßiges, leichtgängiges Öffnen
Durchgestecktes Gelenk für dauerhafte Stabilität und optimalen Kraftverlauf
Metalloberflächen sind feinstpoliert und phosphatiert für einen optimalen Rostschutz und blendfreies Arbeiten
Hergestellt aus hochwertigem Spezialwerkzeugstahl
Spezielle leitfähige Kunststoffgriffe sorgen für eine langsame und kontrollierte Abfuhr von elektrostatischer Energie entsprechend der Normen und Vorschriften wie z. B.: DIN EN 61340-5