CUTFOX 25 VDE_DB - Kabelschneidwerkzeug
1212791

Kabelschneider, Präzisionsschneide mit Makroverzahnung, für Kupfer und Aluminium bis 70 mm2, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft, Verpackungsart: mit Halterung für Verkaufsdisplay (Backcard)

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

VDE-geprüfte Schneidwerkzeuge aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl
Induktiv gehärtete Schneiden für langzeitstabile Schneidleistungen