CUTFOX 16 VDE_DB
-
Kabelschneidwerkzeug
1212789
Kabelschneider, Präzisionsschneide mit Makroverzahnung, für Kupfer und Aluminium bis 50 mm2, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft, Verpackungsart: mit Halterung für Verkaufsdisplay (Backcard)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
VDE-geprüfte Schneidwerkzeuge aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl
Induktiv gehärtete Schneiden für langzeitstabile Schneidleistungen