CRIMPFOX-RC 10 CUS - Presszange
1212776

Presszange, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für nicht isolierte Kabelschuhe, 4 mm2 ... 10 mm2, Doppelindent-Crimp

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die CRIMPFOX-RC 10 rundet das Programm der Presszangen für nicht isolierte Kabelschuhe und isolierte Rohrkabelschuhe ab
Alle Zangen dieser Bauform reduzieren den Kraftaufwand bei der Verpressung um 25 %