CRIMPFOX-RCI 2,5 CUS
-
Presszange
1212773
Quetschzange, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für isolierte Kabelschuhe, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2 (rot, blau), Oval-Crimp
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Sie entriegelt, sobald der erforderliche Pressdruck erreicht ist, somit sind Unterpressungen ausgeschlossen
Eine eindeutige Querschnittszuordnung ist durch eine Farbkodierung auf den Gesenken gegeben
Entriegelbare Zwangssperre