Einsetzbare Abisoliermesser: 1212152 WIREFOX 10/SB, 1212153 WIREFOX 16/SB und 1212314 WIREFOX 6SC/SB, direkter Ersatz: 1212151 WIREFOX 4/SB
WIREFOX 4 CUS
-
Abisolierwerkzeug
1212762
Abisolierwerkzeug, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für Leitungen und Leiter (speziell auch für Gummi- und Silikon-Isolierungen) von 0,1 - 4 mm2, selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm2 flexibel /1,5 mm2 starr, Abisoliermesser austauschbar
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Flexibel einstellbarer Anschlag für die Abisolierlänge
Die Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser aus
Praktischer integrierter Drahtschneider